Publique sus productos
Kondensa LK105 Condensing Air Heaters
Apen Group

Kondensa LK105 Condensing Air Heaters

Traducido por Google,
KONDENSA: calentadores suspendidos modulantes y de condensación con bajas emisiones de Nox y eficiencias de hasta el 108%. El calefactor Kondensa serie LK se caracteriza por: - Materiales de alta calidad, como acero inoxidable AISI 441, paneles prepintados y electrónica de última generación; - Sistemas de combustión de premezcla, con bajísimos niveles de emisión de contaminantes; - Sistemas de producción innovadores y eficientes; - Fiabilidad y seguridad garantizadas al 100% por pruebas de fábrica. Características técnicas - Potencias nominales de 5 kW a 97 kW. - Circuito de combustión estanco. - Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 441, tubos intercambiadores y caja de recogida de humos en acero inoxidable AISI 441 con bajo contenido en carbono. - Eficiencia hasta el 108%, en base al poder calorífico neto (Hi). - Quemador modulante de gas premezclado de baja emisión de NOx en clase 5 según EN 1020 2009. - Placa electrónica controlada por microprocesador con modulación continua de potencia, que proporciona un ahorro energético de hasta el 50% respecto a los calentadores suspendidos tradicionales. - Excelente reducción de la estratificación del aire. - Uso de una sofisticada técnica de mezcla aire/gas que hace que el calentador sea totalmente seguro. - Termostato de seguridad y electrodo de detección de condensados. - Alimentación 230V monofásica 50Hz. - Homologación CE en cumplimiento de todas las normativas aplicables.
Especificaciones
  • Condensing hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Kondensa LK series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content, suitable for operation in condansation. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 108.4% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKondensa_LK105
  • Familia de productoGas Heaters
  • Grupo de productosKondensa LK series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)845
  • Ancho (mm)1740
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)145
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired unit heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems