Publique sus productos
Jay Peak White Oak Flooring
Jay Peak White Oak Flooring
Jay Peak White Oak Flooring

    Jay Peak White Oak Flooring

    Traducido por Google,

    Inspirada en la suntuosa decoración de nuestra preciosa cadena montañosa de los Apalaches, la colección Green Mountain revela un nuevo nivel de belleza y calidad. La riqueza de la selección con el espléndido acabado cepillado ultramate despierta paz y tranquilidad. Déjese sorprender por la asombrosa variedad. Este piso se ofrece en opciones sólidas y de ingeniería.

    Póngase en contacto con Appalachian Flooring

    Especificaciones
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajay-peak-white-oak-excel
    • Familia de productoGreen Mountain Flooring
    • Grupo de productosWhite Oak ; Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Descripción Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica