Publique sus productos
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier

    Traducido por Google,

    Nuestro deshumidificador más potente, el Advance Dry110, es perfecto para sótanos, espacios reducidos y áticos. Cuenta con doble salida de escape, control digital integrado, sifón interno y sistema de corte por punto de rocío.

    Aplicaciones ideales:

    • sótanos
    • espacios de acceso restringido
    • Garajes
    • Cines en casa
    • Talleres
    • salas de armas
    • salas de ejercicios
    • Casa nueva
    • Comercial


    Especificaciones
      • Pint Capacity: 110 pints / 13.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 480 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 370 CFM up to 0.0" WG
      • Operating Temperature: 40°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard digital controls with terminal block for wiring SmartAire Remote Sensor and float switch
      • Crawl Space Sizing: Up to 3,600 sq. ft. / 16,800 cu. ft.
      • Basement Sizing: Up to 2,900 sq. ft. / 26,300 cu. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 110 pints/day
      • Efficiency: 7.7 pints/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.92 pints/kWh
      • Optional Supply Duct Kit: 10" collars
      • Unit Dimensions: 14.35"W × 24"H × 29"D
      • Unit Weight: 102 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 40.25"D
      • Shipping Weight: 115 lbs.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanta-fe-advance-dry110-standalone-dehumidifier
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de productosStandalone Dehumidifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniClass Dehumidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica