Publique sus productos
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Traducido por Google,

    El Santa-Fe Ultra70 es el primer deshumidificador compacto, de alta eficiencia y con sistema de ventilación para toda la casa, diseñado para adaptarse a aplicaciones con espacio reducido y poco espacio libre.

    Aplicaciones ideales

    • sótanos
    • espacios de acceso restringido
    • Garajes
    • Cines en casa
    • Talleres
    • salas de armas
    • salas de ejercicios
    • Casa nueva
    • Toda la casa
    • Ventilación
    • Comercial


    El purificador de aire Santa-Fe Ultra70 elimina hasta 70 pintas de aire al día, supera los estándares del Departamento de Energía y ofrece una filtración de aire eficaz (MERV-13). El Santa-Fe Ultra70 es ideal para casas pequeñas, condominios o apartamentos.

    El Santa Fe Ultra70 cuenta con un innovador diseño de carcasa que permite una fácil conversión a descarga de flujo de aire vertical u horizontal, facilitando así su instalación en espacios reducidos. Sus configuraciones de flujo de aire flexibles permiten instalar el Santa Fe Ultra70 en lugares donde otros deshumidificadores no caben debido a problemas con los conductos y limitaciones de espacio.

    Opcionalmente, se puede canalizar aire fresco del exterior a la unidad mediante una conexión en T al conducto de entrada. Esto proporciona aire fresco para diluir los contaminantes y mantener un nivel normal de oxígeno en el aire. La cantidad de ventilación de aire fresco se puede regular mediante diversos amortiguadores y controles.

    Especificaciones
      • Part Number: 4044100
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 492 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 73°F and 60% RH

      Blower

      • 150 CFM @ 0.0" WG
      • 140 CFM @ 0.2" WG
      • 130 CFM @ 0.4" WG
      • Average Sound Level: 55.3 dBA

      Operating Temperature

      • 49°F min., 95°F max. (inlet air temperature)
      • 34°F min., 135°F max. (outside cabinet)
      • Control Type: Onboard controls with low voltage terminal block
      • Sizing: Up to 1,800 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 52.45 pints/day
      • Efficiency: 4.31 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 28"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 15"W × 16"H × 31"D
      • Shipping Weight: 65 lbs.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanta-fe-ultra70-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de productosWhole House Dehumidifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniClass Dehumidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica