Publique sus productos
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    Traducido por Google,

    La solución ideal para quienes buscan un sistema de deshumidificación eficiente, de gran capacidad y alto rendimiento.

    Aplicaciones ideales

    • Casa nueva
    • Toda la casa
    • Ventilación
    • Comercial

    El Ultra V125 es la solución ideal para quienes buscan un sistema de deshumidificación eficiente, de gran capacidad y alto rendimiento. El conducto de ventilación de 8 pulgadas permite una mayor entrada de aire exterior, lo que ayuda a cumplir con los requisitos de la norma ASHRAE 62.2.

    Especificaciones
      • Part Number: 4047200
      • Pint Capacity: 125 pints / 15.5 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 800 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 1 phase – 60 Hz

      Blower

      • 385 CFM @ 0.0" WC
      • 350 CFM @ 0.2" WC
      • 305 CFM @ 0.4" WC
      • 260 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 150 CFM @ 0.0" WC
      • 135 CFM @ 0.2" WC
      • 120 CFM @ 0.4" WC
      • 100 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 10.2 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 3,000 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 125 pints / 15.5 gallons per day
      • Efficiency: 5.9 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 101 pints / 12.6 gallons per day
      • Efficiency: 5.2 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 104 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 115 lbs.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanta-fe-ultra-v-series-v125-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de productosWhole House Dehumidifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniClass Dehumidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica