Publique sus productos
NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR
NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

    NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

    Traducido por Google,

    MADERA AUTÉNTICA. MÁS SEGURA.

    Arbor Wood ahora está disponible con SaferWood Thermex-FR de Chemco, Inc. Desde 1981, este tratamiento ignífugo para exteriores líder en la industria hace que la madera sea "resistente a la ignición" tras haber superado extensas pruebas de combustión superficial y resistencia a la intemperie según lo exigen las normas ASTM y los códigos de construcción modelo, que incluyen:

    • Código Internacional de Construcción [IBC]
    • Código Residencial Internacional [IRC]
    • Código Internacional de Interfaz Urbana y Forestal [IWUIC]

    Arbor Wood con SaferWood Thermex-FR cumple con el Capítulo 7A WUI del Código de construcción de California [CBC] y el Código residencial de California [CRC], y está listado por CALFIRE SFM.

    Arbor Wood se enorgullece de asociarse con SaferWood para ofrecer revestimientos y terrazas Thermowood FRTW de primera calidad. Los productos SaferWood son muy solicitados y especificados por arquitectos, diseñadores y promotores inmobiliarios líderes, y aceptados por las autoridades competentes en materia de códigos y bomberos gracias a su excelente apariencia, rendimiento comprobado, durabilidad y reputación de alta calidad constante.

    Especificaciones
    • TESTING AND TECHNICAL CREDENTIALS

      • Ignition Resistant (IR) per 2018 IWUIC Section 503.2, Item 3, FRTW
      • Fire Retardant (FR) pressure treatment per 2018 IBC 2303.2.1
      • Class A Fire-Test Response per ASTM E84/UL 723 Extended 30 Minutes
      • ASTM E2768, Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials
      • ASTM D2898 Accelerated Weathering: “800 inch rain test” before ASTM E2768.
      • ICC-ES Certified ESR-1159 (USA)
      • ICC-ES Certified ESL-1021 (Canada)
      • CAN/ULC S102: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies
      • U.S. Navy QPL under performance specification MIL-L-19140E Lumber & Plywood, Fire Retardant Treated.
      • ThermoWood FC certificates
    Especificaciones técnicas
    • Referencianatrl-pine-siding-with-saferwood-thermex-fire-retardant-thermowood
    • Familia de productoSaferWood Thermex-FR
    • Grupo de productosFire-Retardant Siding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_67
    • Descripción Uniclass 2015Preservative, additives and fire-retardant treatments
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 05 73.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Retardant Wood Treatment
    • Número OmniClass23-15 21 23 15 11 11
    • Título OmniClass Fire Retardant Treatment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica