Publique sus productos
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish

    ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish

    Traducido por Google,

    LA OPCIÓN ECOLÓGICA IMPULSADA POR EL RENDIMIENTO

    El revestimiento de madera modificada térmicamente de Arbor Wood Co. utiliza madera de origen nacional y cosechada de forma sostenible. La modificación térmica permite que la madera que naturalmente no es apta para aplicaciones exteriores tenga éxito debido a su cambio de composición a nivel celular. Arbor Wood, un material atractivo y orientado al rendimiento, es una opción sostenible para su próximo proyecto.

    Especificaciones
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermally-modified-wood-siding-natrl-ash-no-finish
    • Familia de productoThermally Modified Wood Siding
    • Grupo de productosNatrl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Código ETIMEC003108
    • Nombre ETIMSiding
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 19
    • Título OmniClass Wood Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica