Publique sus productos
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    Archivados

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaondastyl-t
    • Familia de productoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupo de productosOndastyl® T
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLana mineral
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19
    • Título OmniClass Structural Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction