Publique sus productos
Euromodul®44 Perfil de acero autoportante de cubierta
Europerfil

Euromodul®44 Perfil de acero autoportante de cubierta

4.2 de 5 estrellas4.2(12 reseñas)
Perfil de acero autoportante EUROMODUL®44 de cubierta (5.174.44). Altura de nervio 44 mm, ancho útil 860 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Perfil de acero autoportante EUROMODUL®44 de cubierta (5.174.44). Altura de nervio 44 mm, ancho útil 860 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, aplicación de perforados para iluminación y ventilación natural, solución de iluminación, curvado por embutición "Hairgable" (radio mínimo 450 mm).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeuromodul_44_cs
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)860
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas