Publique sus productos
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Archivados

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapromisol-v
    • Familia de productoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupo de productosPromisol® V
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-13
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19
    • Título OmniClass Structural Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls