Publique sus productos
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
    Profholod

    Wall sandwich panels with PIR/PUR core

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Paneles de poliisocianurato (PIR)

    Los paneles sándwich con relleno PIR de poliisocianurato ignífugo están diseñados para la construcción de grandes grupos frigoríficos, terminales y otros edificios con elevados requisitos de seguridad contra incendios. Tienen las mejores características entre los materiales hidroaislantes y de aislamiento térmico, y son fáciles de montar. Pueden tener superficie lisa o perfilada de cualquier color RAL.

    Paneles de espuma de poliuretano (PUR)

    Los paneles sándwich de espuma de poliuretano PUR están diseñados para la construcción de cámaras frigoríficas, pequeños almacenes, aislamiento térmico de instalaciones industriales, construcción de edificios técnicos y auxiliares. Poseen elevadas propiedades hidroaislantes y de aislamiento térmico, son económicos y fáciles de montar. Pueden tener superficie lisa o perfilada de cualquier color RAL.

    Especificaciones
    • Functions:

      - outer walls

      - partitions

      - ceilings

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrialbuildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - food-safe warehouses andmanufactures

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanuratePIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40; 50; 60; 80;100; 120; 140; 150; 160; 180; 200 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33[40]; 0,29 [50]; 0,26 [60]; 0,21 [80]; 0,18 [100]; 0,15 [120]; 0,14[140]; 0,13 [150]; 0,12 [160]; 0,11 [180]; 0,1 [200]; (W/m²K)

      - weight: 7,90 – 15,00(kg/m²)

      - module width: 1000 (mm);1185 (mm)

      - total width: 1020 (mm);1205 (mm)

      - panel lenght: 2,0 - 13,6(m)

      - standard plate thickness:0,50 (mm)

      - adjusted plate thickness:0,40 - 0,70 (mm)

      - coatings: Ral,Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - reactionto fire (Euroclass): B-s2-d0

      - fire resistance PURpanels: 40-200mm– EI15

      - fire resistance PIRpanels: 40-50mm– EI15, 60-120mm – EI30,150-200mm – EI45

      - colors: allcolors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - microprofiled

      - smooth

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPIR-PUR-WSP
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de productosWall sandwich panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación1918-09-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1185
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enRusia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica