Publique sus productos
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
    Arco

    Balance

    Traducido por Google,
    Las formas redondas añaden una elegancia atemporal al diseño de esta impresionante mesa de comedor o de reunión. La parte superior redonda u ovalada está sostenida por una columna robusta, lo que crea más espacio para las piernas debajo de la mesa. La base de la balanza está disponible en aluminio cepillado o en hormigón lacado. Balance está disponible como mesa fija o extensible. La amplia variedad de acabados le permite determinar el aspecto de la parte superior, la columna y la base.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabalance
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings