Publique sus productos
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Traducido por Google,

Reconociendo la necesidad de un mobiliario urbano que sea elegante, funcional y duradero, el banco Morelli fue diseñado para brindar una experiencia de espera cómoda y aumentar el valor de los espacios públicos al aire libre. El diseño atemporal realza visualmente el espacio en el que vive, mientras que las opciones flexibles de materiales y anchos responden a las necesidades únicas de cada espacio público; incluso en interiores.

Este sofisticado banco cuenta con sólidas patas de fundición de aluminio y admite tablones de acero perforado o listones de madera de ipé en configuraciones de 66" y 84" de ancho. Estas perforaciones son una opción de diseño estético y útil que reduce el calor del asiento, lo que lo convierte en una opción cómoda en múltiples climas. Las patas de montaje en el suelo del banco ofrecen una instalación fácil y segura.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamorelli_bench_wood
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs, Stools & Benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.73
  • Ancho (pulgadas)66
  • Profundidad (pulgadas)20.78
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
  • Peso Neto (kg)68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Descripción Uniclass 2015Benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniClass Benches
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS