La construcción del gabinete exterior consta de frente y costados completamente de acero inoxidable.
El gabinete interior tiene un revestimiento de acero inoxidable brillante con piso completo de acero inoxidable con esquinas cóncavas.
Seis estantes de alambre revestidos con epoxi ajustables y resistentes.
Sistema de tubo capilar autónomo que utiliza refrigerante sin CFC.
49 pies cúbicos.
Características especiales: puerta con cerradura de cierre automático; Las ruedas fáciles de montar (dos bloqueables) son estándar en todas las unidades; Compresor montado en la parte inferior para una operación más eficiente en el área más fresca de la cocina.
Como se muestra en Amazon.com
#ArcticAir #CommercialRefrigerator #StainlessSteelRefrigerator #ReachInRefrigerator #Refrigerador #GlassDoorRefrigerator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |