Las unidades de preparación de alimentos de Arctic Air están diseñadas para brindarle un rendimiento comercial real de servicio de alimentos a un valor realmente increíble. Todos los productos de Arctic Air se prueban según los niveles del estándar 7 de NSF y deben pasar numerosas inspecciones de control de calidad a lo largo del proceso de fabricación. Además, todos los productos son operados y monitoreados por un mínimo de 13 horas antes del empaque y envío.
Nuestros modelos de preparación de alimentos están bellamente diseñados en acero inoxidable liso para una apariencia que se enorgullecería de poner en cualquier aplicación comercial. Más importante aún, nuestros productos tienen muchas características que se desean en el mercado comercial de servicio de alimentos de hoy. Las características incluyen motores de ventilador de alto rendimiento, termostato electrónico con pantalla digital externa, compresor montado en la parte inferior y unidad de condensación montada en la parte inferior y accesible desde el frente montada en un estante deslizable para fácil mantenimiento/limpieza.
Tres estantes ajustables revestidos con epoxi y ruedas con seguro vienen estándar con todos los modelos. Las puertas se cierran automáticamente con una manija empotrada de espuma en su lugar. Las juntas magnéticas de las puertas se pueden quitar y reemplazar sin herramientas.
Como se muestra en Amazon.com
#ArcticAir #CommercialPrepTable #StainlessSteelRefrigeratedPrepTable #PizzaPrepTable
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |