Nuestros modelos accesibles están bellamente diseñados en acero inoxidable liso para una apariencia que se enorgullecería de poner en cualquier aplicación comercial.
Las características incluyen motores de ventilador de alto rendimiento, termostato electrónico con pantalla digital externa.
Tres estantes ajustables revestidos con epoxi y ruedas con seguro vienen estándar con todos los modelos. Las puertas se cierran automáticamente y se pueden bloquear con una manija empotrada de espuma en su lugar.
Probado según los requisitos de la Norma 7 de la NSF para el almacenamiento abierto de alimentos.
Todos los productos son operados y monitoreados por un mínimo de trece horas antes del empaque y envío.
Todos los productos de Arctic Air vienen con un año completo de garantía en piezas y mano de obra y un compresor de cinco años.
Como se muestra en Amazon.com
#ArcticAir #Refrigerador comercial #Refrigerador de acero inoxidable #ReachInRefrigerator #Refrigerador
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |