Publique sus productos
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
    Ardemo

    Wooden slats - Wall cladding - ECOGRID

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La gama Ecogrid se presenta en forma de variantes de lamas de madera ensambladas entre sí mediante travesaños rígidos negros. Elija el número y las dimensiones de las lamas para definir el producto que se adapta a su proyecto.
    Especificaciones
      • Ecogrid 2040.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 77% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.08

      8 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 73% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.10

      10 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 73% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 4020.07

      7 slats, each measuring 40mm in width by 20mm in height. 53% open space.

      Thickness: 48 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.05

      8 slats, each measuring 40mm in width by 20mm in height. 85% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 60mm in height. 73% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.08

      7 slats, each measuring 20mm in width by 60mm in height. 73% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.05

      5 slats, each measuring 20mm in width by 85mm in height. 83% open space.

      Thickness: 113 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 85mm in height. 77% open space.

      Thickness: 113 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaecogrid-wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniClass Wall Cladding Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica