B 50 es una lechada epoxi de alta resistencia de tres componentes especialmente diseñada para soportar cargas estáticas y dinámicas. B 50 es una mezcla de resina epoxi, agente de curado y agregados inertes. Tiene una consistencia fluida y se puede utilizar en espacios de un mínimo de 10 mm.
CARACTERISTICAS
• Altas resistencias a la tracción, flexión y compresión
• Rápida ganancia de fuerza
• Adecuado para operaciones de lechada con un ancho de separación de 10 mm a 80 mm
• Resistencia a la carga dinámica
• Excelente adherencia al acero y al hormigón
• Soporta una amplia gama de productos químicos
• No retráctil
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |