Adhesivo de color blanquecino, modificado con alto contenido de polímeros, formulado con propiedades mejoradas de resistencia al deslizamiento, flexibilidad y tiempo abierto prolongado necesario para fijar losetas y piedras de gran formato en paredes/pisos en situaciones interiores/exteriores.
ArdiFlex S1 está reforzado con fibra para aumentar la resistencia a la flexión y la unión del adhesivo y para impedir la propagación de grietas en el material compuesto.
CARACTERISTICAS
• Fibra reforzada para un alto rendimiento y resistencia
• Deformable׃ acomoda el movimiento diferencial de la cubierta
• Buena resistencia al deslizamiento necesaria para la colocación de revestimientos cerámicos de gran formato
• Tiempo abierto extendido
• Grosor del lecho de hasta 15 mmø adecuado para colocar baldosas en sustratos irregulares
• Excelente adherencia a varios materiales de construcción
• Excelente resistencia al agua y las heladas
• Excelente adherencia a la tracción y al cizallamiento
• Mezcla fácil, aplicación uniforme y buena trabajabilidad
• Confirma EN 12004: 2017 de clase C2TES1
• Cumple con los requisitos de IS 15477: 2004 Tipo 2
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |