Publique sus productos
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Traducido por Google,

    Inspire confianza en cada área de sus instalaciones con pisos deportivos de goma reciclada de calidad bajo los pies. Desde el primer paso hasta la última repetición, el suelo deportivo Sport Mat está ahí para apoyar la salud y la recreación en todos los niveles. Ya sea que se trate de patines o pesas, cargas rodantes o bordes ásperos de equipos, nuestro piso de caucho reciclado superará a la competencia y se verá bien al hacerlo.

    Póngase en contacto con Dinoflex

    Especificaciones
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    Especificaciones técnicas
    • Referenciasport-mat
    • Familia de productoRubber Sports Flooring
    • Grupo de productosRecycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-02
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica