EPOXY GROUT es una lechada higiénica, resistente, impermeable, a base de resinas epoxi de 3 componentes con un alto grado de resistencia al ataque químico, a la abrasión y al impacto. La lechada curada no transfiere manchas a los productos alimenticios, evita la entrada de bacterias o suciedad y se mantiene fácilmente en condiciones estériles. EPOXY GROUT está diseñado para el rejuntado de azulejos, mosaicos, azulejos vitrificados y totalmente vitrificados, azulejos de cerámica, azulejos industriales, granitos, mármoles y otras piedras naturales, etc.
COLORES
Disponible en gama de colores.
Nota׃ Comuníquese con el representante de ventas de ARDEX ENDURA para obtener más detalles sobre la gama de colores disponible.
CARACTERISTICAS
• Higiénico y resistente a los productos químicos
• Resistente a las manchas y bacterias
• Proporciona juntas duraderas y de alta resistencia
• Adecuado para condiciones sumergidas
• Fácil de limpiar de la superficie embaldosada
• Adecuado para juntas de 1 a 12 mm de ancho
• Para uso interior y exterior
• Disponible en gama de colores
• Cumple con los estándares generales de migración establecidos en 21 CFR 175 – 300 (1 de abril de 2011) de EE. UU. – FDA para el uso previsto en contacto con productos alimenticios acuosos
• Supera los requisitos de EN 13888
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |