R 21 CE es un acabado para pisos de resina epoxi autoalisante de alto brillo que se aplica entre 0,5 y 1,0 mm de espesor. Combina excelentes propiedades de uso con resistencia química y acabado decorativo. Ideal para situaciones en las que se requiere un acabado sin costuras y sin juntas y es esencial la máxima limpieza.
COLORES
Disponible en cualquier color RAL estándar
CARACTERISTICAS
• Sin costuras: fácil de limpiar para mantener altos estándares de higiene
• Resistente y resistente: duradero con bajo costo de mantenimiento
• Resistente a una amplia gama de productos químicos y líquidos
• Autoalisado: brinda un acabado plano de alto brillo
• Adecuado para su uso como capa superior en la regla de epoxi existente
• Grado alimentario: Aprobado por CFTRI; cumple con las especificaciones según US FDA 175.300
• Se suministra en paquetes premedidos para requisitos de espesor de 0,5 mm y 1 mm
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |