Publique sus productos
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
    ARDEX

    ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface

    Traducido por Google,

    ARDEX K 80 Acabado industrial/Superficie de uso de secado rápido

    • Rápido: instale por la noche y vuelva a abrir al día siguiente
    • Resiste el tráfico pesado de ruedas y tiene una excelente resistencia a la abrasión
    • Se puede instalar de 5 mm a 12 mm sobre superficies de concreto existentes
    • bombeable
    Especificaciones
    • Working time at 20°C
      Approximately 30 minutes

      Compressive Strength
      1 day 14 N/mm2
      7 days 20 N/mm2
      28 days 32 N/mm2

      Flexural Strength in accordance with EN 196
      1 day 3.8 N/mm2
      7 days 5.8 N/mm2
      28 days 9.0 N/mm2

      Ball Pressure Hardness
      1 day 60 N/mm2
      7 days 65 N/mm2
      28 days 90 N/mm2

      Abrasion Resistance
      The abrasion resistance of ARDEX K 80, when measured in accordance with BS 8204, was rated as at least AR1.

      Resistance to chair castors
      Yes
      Suitable for underfloor heating
      Yes
      Bulk density
      Approx. 1.3kg/litre

      Weight of fresh mortar
      approx. 2.0kg/litre

      Walkability at 20°C
      After approx. 2 hours

      Ready to receive floorings and coatings under good conditions at 20°C
      After 1 day up to 10mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-k-80
    • Familia de productoFinished Surfaces
    • Grupo de productosSelf-Leveling Topping
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
    • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Título OmniClass Concrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Oceanía Asia