R 70 CP es un sistema de pisos de resina de poliuretano que tiene excelentes propiedades de uso con alta resistencia química y un agradable acabado decorativo. Ideal para áreas agresivas donde se requiere un acabado sin costuras y sin juntas y la máxima limpieza es esencial. Adecuado para su uso desde 2 mm hasta 5 mm de espesor.
COLORES
Disponible en una gama de colores
CARACTERISTICAS
• Duradero: extremadamente duradero y resistente a la abrasión con bajo costo de mantenimiento
• Facilita una aplicación rápida: se puede aplicar sobre hormigón de 7 días o soleras poliméricas de 2 días
• Resistente a una amplia gama de productos químicos y líquidos
• Sin costuras: fácil de limpiar para mantener altos estándares de higiene
• Alta resistencia al impacto: Clasificado como 'Alta resistencia al impacto' según BS 8204: Parte 1: 1999
• Se suministra en paquetes premedidos para facilitar la mezcla y la consistencia en el sitio
• Grado alimentario: Aprobado por CFTRI; cumple con las especificaciones según US FDA 175.300
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |