R 90 CP es una regla de poliuretano para trabajos pesados que incluye agregados resistentes al desgaste para una excelente resistencia a los impactos y la abrasión. Proporciona un acabado para pisos denso, resistente a los químicos, sin juntas y sin juntas, adecuado para usar en áreas agresivas con la máxima higiene. R 90 CP ha sido formulado para brindar un sistema fácil de trabajar que se puede aplicar rápida y fácilmente usando un rastrillo de pasadores, y solo requiere terminar con una llana para dar el acabado requerido.
COLORES
Disponible en una gama de colores
CARACTERISTICAS
• Duradero: extremadamente duradero y resistente a la abrasión con bajo costo de mantenimiento
• Facilita una aplicación rápida: se puede aplicar sobre hormigón de 7 días o soleras poliméricas de 2 días
• Resistente a una amplia gama de productos químicos y líquidos
• Sin costuras: fácil de limpiar para mantener altos estándares de higiene
• Inodoro
• Libre de contaminación
• Resistente al choque térmico con un grosor de 9 mm, puede soportar regímenes de limpieza con vapor
• Alta resistencia al impacto: Clasificado como 'Alta resistencia al impacto' según BS 8204: Parte 1: 1999
• Grado alimentario: Aprobado por CFTRI; cumple con las especificaciones según US FDA 175.300
• Se suministra en paquetes premedidos para facilitar la mezcla y la consistencia en el sitio
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |