Relación de mezcla:
15 litros de agua : 25 kg. Polvo
Representan 1 vol. agua : 1 3/4 vol. polvo
Densidad:
Aprox. 1.0 kg/litro
Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,5 kg./Iitro
Rendimiento:
Aprox. 1.0 kg. Polvo/m2 y mm.
Trabajabilidad (20°C):
Aprox. 30 minutos
Pintado y encolado:
Cuando se haya secado
Resistencia a la compresión:
Tras 28 días 9 N/mm2
Resistencia a la flexotracción:
Tras 28 días 4 N/mm2
Valor pH:
Aprox. 8
Envase:
Sacos de 25 kg. y 5 kg.
Envasados en envases de 4 unidades.
Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.