Publique sus productos
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Celestio Legno Collection - Wall Coverings

    Traducido por Google,

    Los patrones geométricos resaltan la variedad natural de la madera. Los paneles de madera 3D fueron diseñados por el arquitecto Joe Langenauer, originario de la Ciudad de México, quien encuentra belleza arquitectónica en la geometría de la naturaleza y aporta pasión e ingenio a la exclusiva línea de revestimientos de pared de lujo de Duchateau.

    Póngase en contacto con DUCHATEAU

    Especificaciones
    • Species: American Walnut & Stout: Walnut | All other colors: Oak

      Cut Pattern: Angled (Cobble is Straight)

      Thickness: 15/16" (23.81 mm) | Cobble: 1 7/16" (36.51 mm)

      Install Direction: Horizontal, Vertical, or Diagonal

      Installation: Construction Glue & Nails

      Grade: Character

      Surface Texture: American Walnut, Stout: Smooth | All other colors: Light Wire Brush

      Tile/Box: 8 Pieces (Cobble: 6 Pieces)

      Weight/Tile: Walnut: 5.50 lbs. (2.49 kg) | Oak: 6.30 lbs. (2.85 kg)

      Coverage per Tile: 

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 2.30 sf. (0.213 m2)
      • Gem: 1.93 sf. (0.179 m2)
      • Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Jig: 2.33 sf. (0.216 m2)
      • Pinnacle: 1.91 sf. (0.177 m2)
      • Pixel: 2.29 sf. (0.212 m2)
      • Toun: 2.08 sf. (0.193 m2)

      Coverage per Box:

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 13.80 sf. (1.282 m2)
      • Gem: 15.44 sf. (1.434 m2)
      • Hexo: 16.24 sf.(1.508 m2)
      • Jig: 18.64 sf. (1.731 m2)
      • Pinnacle: 15.28 sf. (1.419 m2)
      • Pixel: 18.32 sf. (1.701 m2)
      • Toun: 16.64 sf. (1.545 m2)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacelestio-legno-collection
    • Familia de productoWalls & Ceilings
    • Grupo de productosWall Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 15
    • Título OmniClass Wood Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos