ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
Traducido por Google,
ARDEX A 950 es un relleno flexible, rígido y flexible para reparar y pavimentar superficies de paredes y techos, así como para colocar pisos antes de colocar losetas y azulejos. Especialmente adecuado para la alineación de agujeros y rebajes más grandes. Las membranas de sellado ya se pueden instalar después de 1 día. Cuando no se requiere membrana, las losetas ya se pueden instalar después de 2 a 3 horas.
Especificaciones
Material consumption: Approx. 1.1 kg of powder per. m² / mm.
Processing time: Approx. 30 - 40 min. at 20 ° C.
Painting: After approx. 24 hours at 20 ° C.
Tiles (without membrane): After 2 - 3 hours 20 ° C.
Natural stone, membrane: After approx. 24 hours 20 ° C.
Pressure strength (DIN 1164):
After 1 day 6 N / mm²
After 7 days 11 N / mm²
After 28 days 14 N / mm²
Bending tensile strength (DIN 1164):
After 1 day 2 N / mm²
After 7 days 3 N / mm²
After 28 days 4 N / mm²
Ph value: Newly stirred approx. 12.
Cured approx. 10th
Delivery: Sacks of 20 kg.