Publique sus productos
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Traducido por Google,
A base de cemento Witty 32.5 R-SF de curado rápido. Para rellenar pequeños arañazos y poros en superficies de hormigón y para el acabado del acabado de elementos de hormigón. Para uso interior y exterior. Para aplicar capas de hasta 3 mm de espesor. El espesor de la capa aplicada se puede reducir a cero.
Especificaciones
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-B-10
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniClass Renders
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia