Publique sus productos
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer

    Capital Sky Stone Veneer

    Traducido por Google,
    Este estilo versátil, que se puede describir como una fusión de lo antiguo y lo nuevo, complementa tanto el diseño tradicional como el contemporáneo. Capital Sky ofrece un patrón asimétrico con piedras de diferentes alturas y longitudes, junto con texturas de piedra natural para una apariencia y sensación orgánicas. *Los colores mostrados en las imágenes pueden variar ligeramente con respecto al producto real.
    Especificaciones
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacapital-sky-stone-veneer
    • Familia de productoMortarless Series
    • Grupo de productosCapital Sky
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Stone Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniClass Wall Cladding Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos