Publique sus productos
ARDEX B 14 - Concrete repair mortar
ARDEX

ARDEX B 14 - Concrete repair mortar

Traducido por Google,
Basado en el cemento de fraguado rápido ARDEX WSZ 32.5 R-SF Aprobación n.º Z-3.12-1206 Para restaurar, rellenar y alisar huecos en elementos de soporte de concreto. Duro y duradero como el hormigón.
Especificaciones
  • Proportion of mixture: approx. 6.25 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water: 3 1/4 vol. of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.9 kg / l pH value: Approx. 12 Corrosion tendency: Contains no corrosion-promoting components of steel GISCODE: ZP 1 = chromate-poor cement-based product Storage: Can be stored for approx. 12 months in a dry place in the original sealed packaging Density: Approx. 1.2 kg / l Consumption: Approx. 1.4 kg of powder m 2 / mm Application time (+ 20°C): Approx. 30 minutes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-B-14
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosRepair Mortar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniClass Renders
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa