Publique sus productos
F5 Mortero de acabado, reforzado con fibra
F5 Mortero de acabado, reforzado con fibra
    ARDEX

    F5 Mortero de acabado, reforzado con fibra

    Polvo blanco con aglomerantes hidráulicos especiales, polvos de resina y productos de relleno seleccionados, fibras Microtec y aditivos especiales.

    Especificaciones
    • Relación de mezcla:
      Aprox. 12,5 litros de agua y 25 Kg de polvo, son equivalentes a aprox. 1 vol. de agua: 2 vol. de polvo.
      Aprox. 2.5 L de agua para 5 Kg de polvo.
      Aprox. 7.5 L de agua para 15 Kg de polvo.

      Densidad del polvo:
      Aprox.  1,0 Kg/l

      Densidad del mortero en fresco:
      Aprox. 1,4 Kg/l

      Consumo:
      Aprox. 0,9 Kg de polvo por m2 y mm

      Revestimiento:
      Hasta 10 mm de espesor: aprox. 1 día

      Tiempo de utilización (20°C):
      Aprox. 30 minutos

      Pintado y encolado:
      Cuando se haya secado

      Resistencia a la compresión:
      Después de 7 días: aprox. 7  N/mm2
      Después de 28 días: aprox. 12  N/mm2

      Resistencia a la flexotracción:
      Después de 7 días: aprox. 3,0  N/mm2
      Después de 28 días: aprox. 5,0  N/mm2

      Valor pH:
      Aprox. 11

      Embalaje:
      5 Kg - 15 Kg - 25 Kg

      Almacenaje:
      ­Puede ser almacenado durante aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original sellado.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-F-5
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de productosFiber Coated Patching Plaster for Facades
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Descripción Uniclass 2015Cementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniClass Renders
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia