Publique sus productos
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

Traducido por Google,
Para la reparación de grietas en la solera y otros terrenos. Como puente adhesivo entre la base y el mortero fresco.
Especificaciones
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-FB
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enRusia
  • Fabricado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Finishing
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniClass Interior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa