Publique sus productos
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    Traducido por Google,
    P 82 es una imprimación epoxi a base de agua de dos partes y un agente adhesivo para áreas interiores que no es inflamable ni corrosivo. P 82 forma una capa de imprimación/unión en la mayoría de los sustratos, particularmente en superficies lisas y densas. P 82 se puede utilizar como imprimador y agente adhesivo antes de la aplicación de la gama de productos a base de cemento ARDEX ENDURA.
    Especificaciones
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-P-82
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosPrimer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Oceanía Asia