Publique sus productos
ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster
ARDEX

ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster

Traducido por Google,
ARDEX W 820 SUPERFINISH no es combustible: A1 de acuerdo con EN 13501, cumple con EN 13963: 2014 Material de unión para paneles de yeso y EN 13279-1 Aglomerantes de yeso y revoques de yeso. Se aplica con rodillo, rociador o llana para una instalación rápida Se puede usar para crear diseños decorativos Vida útil extendida, ideal para áreas más grandes Recibe acabados en tan solo 5 horas Se puede aplicar desde un borde de pluma hasta 20 mm en una sola aplicación Ideal para alisar juntas y enyesado de una variedad de superficies como enlucido, hormigón, placas de yeso, placas de construcción Fácil de aplicar y lijar No se derrumba
Especificaciones
  • Mixing ratio approx. 11-16 litres of water to 25kg powder (dependent on application method) Following data based on mixing ratio of 1 part water: 2 parts powder: Bulk density approx. 1.1kg/litre Mortar weight when freshly mixed approx. 1.45kg/litre Material requirement approx: 1.0kg powder per m² per mm 11- 12.5 litres of water 0.9kg powder per m² per mm 15-16 litres of water Working time at (20°C) approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH after 28 days: approx. 4 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH after 28 days: approx. 2 N/mm² pH value Approx. 7
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-W-820
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de productosFinishing Plaster
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniClass Renders
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria
Dinamarca
Francia
Italia
Polonia
República Checa
Rusia
Suecia