Publique sus productos
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound

    Traducido por Google,

    ARDITEX CL es un compuesto nivelador y alisador de dos partes con excelentes propiedades de fluidez y aplicación. Para alisar y nivelar los subsuelos internos más comunes, como soleras de hormigón, cemento/arena y yeso (anhidrita).

    • Aplique la mayoría de los revestimientos para pisos después de 12 horas
    • Recibe tráfico peatonal ligero en tan solo 2 horas
    • Excelentes propiedades de flujo y aplicación.
    • Se puede utilizar en solados calientes

    Tamaño de unidad disponible: 20 kg de polvo y 4,5 kg de látex

    Cobertura: Aproximadamente 5m²


    Especificaciones
    • Bulk density of fresh mortar approx. 1.9Kg/litre 
      Compressive Strength Greater than 20N/mm² at 28 days 
      Tensile Bedding Strength - Flexural Strength Greater than 8N/mm² at 28 days

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArditex-CL
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosTwo Component, Self-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descripción Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido