ARDEX K 530™ es un acabado decorativo autonivelante para repavimentar, alisar o nivelar rápidamente concreto en interiores y ciertas superficies no porosas. ARDEX K 530 se puede instalar hasta 1” (25 mm) de espesor puro y hasta 3” (7,5 cm) de espesor con la adición de agregados decorativos aprobados. Utilice ARDEX K 530 en áreas donde se desee un piso decorativo para proporcionar una superficie dura, plana y lisa que pueda sellarse. Úselo también sobre sustratos de concreto y terrazo en áreas que requieren una superficie pulida. El sellado o pulido puede realizarse en tan solo 24 horas.
Características clave
Estándares
Probado de acuerdo con ASTM C1708
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |