Publique sus productos
ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive
ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive
    ARDEX

    ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive

    Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.
    Especificaciones
    • Technical specifications

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC1

      Mixing ratio
      Adhesive consistency 
      5,00 kg ARDEX 7 Reactive 
      powder 4,25-5,00 kg ARDEX 8 Acrylate dispersion

      Trowelable consistency 
      5.0 kg ARDEX 7 reactive 
      powder 3.5 kg ARDEX 8 acrylate dispersion

      fresh weight
      approx. 1.30 kg / l with adhesive consistency
      approx. 1.40 kg / l with a spreadable consistency

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 60 min

      Accessibility at + 20 ° C
      after about 2 hours

      packing
      Bucket with 5.00 kg net
      Bag with 5.00 kg net
      packed to 4 pieces

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
      Store frost-proof.
      Opened containers are to be sealed airtight.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-7_8
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosWaterproofing Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing

    Disponibilidad en regiones

    Europa