Publique sus productos
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar

    Traducido por Google,

    ARDEX A 125 es un mortero de capa de carenado y reparación fina para paredes y techos. Se seca hasta obtener un acabado resistente al uso, al agua ya la intemperie, con una superficie lisa y densa apta para pintar.

    • Capa fina ideal para enlucir paredes y techos
    • Aplicar hasta 5 mm
    • Termina en una superficie lisa apta para pintar.
    • Fast track: listo para recibir acabados decorativos al día siguiente
    • Vida útil extendida de 4 horas
    • Proporciona una superficie resistente
    • Resistente al agua y a la intemperie
    • Adecuado para ubicaciones internas y externas
    • Incombustible – Clase A1 según EN 13501-1

    Tamaño de la unidad disponible: 22 kg

    Cobertura: Aproximadamente 5m²

    Especificaciones
    • Bulk density of powder : Approx. 1.6kg/litre Weight of fresh mortar : Approx. 1.8kg/litre Initial Set (Vicat) : Approx. 4 hours Final Set (Vicat) : Approx. 12 hours COMPRESSIVE STRENGTH : After 28 days approximately 14.5 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH : After 28 days approximately 6 N/mm²
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-a-125
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de productosWall Filler and Skimcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 77 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Specialties
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniClass Renders
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes