Publique sus productos
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
    ARDEX

    ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor

    Traducido por Google,
    ARDEX B 20™ es un mortero de reparación estructural modificado con polímeros, a base de cemento Portland, que se aplica con llana para concreto vertical y elevado. Características principales Mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión integral Las microesferas de vidrio agregan cuerpo y reducen el peso Se mezcla solo con agua Fácil de aplicar, no se hunde y se puede esculpir Se instala de 1/4" a 2" en una sola capa, hasta un total de 8 ” en capas múltiples para aplicaciones más profundas Resistente a la congelación y descongelación Adecuado para reparaciones superiores y verticales en aplicaciones residenciales comerciales, institucionales y de unidades múltiples Uso para revestimientos de concreto exteriores o interiores
    Especificaciones
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 to 7 pints (3.07 to 3.31 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag

      Yield: 0.42 cu. ft. per 55 lb. bag (0.0119 m3 per 25 kg bag); 20 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4″ (1.86 sq. m per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength ASTM C109 (psi): 1 day 3000; 7 days 5000; 28 days 6300
      Flexural Strength ASTM C293 (psi): 7 days 1100; 28 days 1500
      Splitting Tensile Strength ASTM C496 (psi): 7 days 485; 28 days 565
      Modulus of Elasticity ASTM C469 (psi): 28 days 2.26 x 106
      Direct Tensile Bond ASTM D4541(psi): 28 days 500 (failure in substrate)
      Length Change ASTM C157 %: 7 days < 0.1; 28 days < 0.1; ASTM C157 (wet cure) 28 days < 0.03
      Pot Life / Working Time: Approx. 15 to 30 minutes
      Color: Gray
      Coat or Seal: 3 to 7 days
      Packaging: 55 lb (25 kg) net weight bags
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: One year if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-b-20
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de productosRepair Mortar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 77 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Specialties
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniClass Renders
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa