Publique sus productos
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Traducido por Google,
Base de plástico de yeso para alisar y rellenar superficies de paredes y techos especialmente productivo
Especificaciones
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-A-826
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de productosWall Filler and Skimcoat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniClass Renders
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes