Publique sus productos
ARDEX A 900 - Repair Compound
ARDEX

ARDEX A 900 - Repair Compound

Traducido por Google,
Descripción del producto Con efecto ARDURAPID Contiene cemento Para el alisado y relleno de superficies de paredes y techos, especialmente en la zona de reparación Para el interior. Se endurece y seca rápidamente Baja tensión, incluso en capas gruesas Relleno especial Fácil de procesar Relleno, reparación y relleno de superficies de paredes y techos de aplicación fieltro y alisable, especialmente Para depresiones más grandes, cepillado y limpieza de erupciones más profundas.
Especificaciones
  • Technical information Mixing ratio : Approx. 9 l of water: 25 kg of powder accordingly about 1 RT water: 21 / 2RT powder Fresh weight : approx. 1.4 kg / l painting and gluing work (20 ° C) : After approx. 1 day. pH value : fresh mortar cement-containing = approx. 12 set filler coat = approx. 10 GISCODE : ZP1 = cement-containing product, low in chromate. Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk density : approx. 1.0 kg / l Material requirements: Approx. 1.0 kg powder per m 2 and mm Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 minutes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-A-900
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de productosWall Filler and Skimcoat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniClass Renders
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia