Publique sus productos
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
    ARDEX

    ARDEX AM 100™ Leveling Mortar

    Traducido por Google,

    ARDEX AM 100™ es un mortero de nivelación y nivelación único para superficies verticales y horizontales de concreto y mampostería que reduce significativamente el tiempo de preparación antes de la instalación de todo tipo de losetas y piedras. También se puede utilizar para inclinar balcones y crear pendientes para desagües. ARDEX AM 100 es ideal para aplicaciones rápidas de colocación de mosaicos en áreas húmedas para alisar piscinas, duchas, fuentes e instalaciones subterráneas, como estaciones de metro.

    Características clave

    • Alise las superficies de concreto y mampostería antes de colocar los mosaicos
    • Instale baldosas en solo 2 horas
    • Muy fácil de usar: cremoso y suave, mezclar solo con agua
    • Resistente al agua y a las heladas
    • Coloque de 1/4″ a 1 1/4″ en una capa
    • Úselo para alisar paredes y pisos.
    • Especialmente adecuado para balcones inclinados e inclinados hacia desagües.
    • Interior y exterior
    • No se hunde ni se desploma.
    • Excelente fuerza de unión
    • Ideal para piscinas, para alisar paredes en áreas de transporte subterráneo y otras áreas mojadas o húmedas

    Estándares

    sistema uno


    Especificaciones
    • Installation
      Mixing Ratio:
      4 – 4 1/4 quarts (3.75 – 4 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
      *For smaller batches, use 3 1/4 parts powder to 1 part water by volume

      Coverage:
      22.5 sq. ft. per bag at 1/4″ (2 sq. m at 6 mm)
      *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed

      Performance
      Initial Set (ASTM C191): Approx. 1 hour
      Final Set (ASTM C191): Approx. 2 hours
      Install Tile: 2 hours at 70°F (21°C); allow 24 hours for moisture-sensitive stone and waterproofing membranes
      VOC: 0
      Packaging: 40 lb. (18 kg) net bag weight
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-am-100
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosSmoothing and Repair Mortar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia