Publique sus productos
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar

    Traducido por Google,

    ARDEX ARDURAPID A 45 es un mortero de secado y endurecimiento rápidos que no se derrumba para reparaciones internas.

    • Recibe acabados después de 90 minutos sin importar el grosor
    • Sin caídas: ideal para reparaciones verticales y horizontales
    • Ideal para la reparación rápida de hormigón interior, soleras, revocos y escalones de hormigón
    • Otras aplicaciones incluyen la formación de rampas, caídas y rincones, reparación de accesorios/tuberías y relleno de grietas y huecos.

    Tamaño de la unidad disponible : bolsas de 11 kg, baldes de 11 kg

    Cobertura : Aproximadamente 7m²

    Especificaciones
    • Bulk density of powder - approx. 1.4kg/litre Weight of fresh mortar - approx. 1.9kg/litre Initial Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 15 mins at 20°C Final Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 60 mins at 20°C Compressive Strength (DIN 1164) - After 28 days 30.0 N/mm222
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-ardurapid-a-45
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosPatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía