ARDEX X 78 ™ MICROTEC® Mortero para losetas y piedras modificado con polímeros, semivertible, reforzado con fibra está formulado para brindar una alta fuerza de adherencia y flexibilidad, lo que lo hace ideal para la instalación de losetas de gran formato en áreas de mucho tráfico. Su consistencia semivertible única hace que la aplicación en áreas grandes sea rápida y fácil. Además, brinda un excelente contacto al fraguar, lo que elimina la necesidad de engrasar las losetas en la mayoría de los casos.
Características clave
Úselo para colocar porcelana, vidrio, cantera, cerámica, todo tipo de mosaicos y la mayoría de losetas de piedra natural*
Úselo sobre superficies exteriores de hormigón y mampostería, así como sobre superficies interiores comunes, incluida la madera contrachapada para exteriores.
Tiempo abierto extendido de hasta 60 minutos: el doble del estándar ISO
Especialmente adecuado para instalaciones de baldosas de gran formato.
Fuerza de unión muy alta, altamente flexible para una excelente resistencia al corte
La consistencia semivertible única hace que sea extremadamente fácil de mezclar y aplicar
Ideal para áreas de alto tráfico
Los aditivos especiales eliminan virtualmente el riesgo de eflorescencia
Uso para pisos interiores y exteriores y superficies horizontales.
Cobertura excepcional: 105 pies cuadrados (9,75 m2) por bolsa con 1/4″ Sq. llana dentada
vida útil de 4 horas
Estándares
Cumple o supera ANSI A 118.4
Cumple o supera ANSI A 118.11
Cumple o supera ANSI A 118.15
Clasificación ISO: C2 FE(E) S1
Tecnología Microtec®
sistema uno
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Europa | Oceanía |
|---|---|---|
Anguilla | Alemania | Australia |
Antigua y Barbuda | Austria | Nueva Zelanda |
Aruba | Dinamarca | |
Bahamas | Francia | |
Barbados | Irlanda | |
Belice | Italia | |
Bermudas | Polonia | |
Canadá | Reino Unido | |
Caribe Neerlandés | República Checa | |
Costa Rica | Rusia | |
Cuba | Suecia | |
Curazao | Suiza | |
Dominica | ||
El Salvador | ||
Estados Unidos | ||
Granada | ||
Groenlandia | ||
Guadalupe | ||
Guatemala | ||
Haití | ||
Honduras | ||
Islas Caimán | ||
Islas Turcas y Caicos | ||
Islas Vírgenes Británicas | ||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Jamaica | ||
Martinica | ||
México | ||
Montserrat | ||
Nicaragua | ||
Panamá | ||
Puerto Rico | ||
República Dominicana | ||
Saint Barthélemy | ||
San Cristóbal y Nieves | ||
San Martín | ||
San Pedro y Miquelón | ||
San Vicente y las Granadinas | ||
Santa Lucía | ||
Sint Maarten | ||
Trinidad y Tobago |