Publique sus productos
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
    ARDEX

    ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound

    Traducido por Google,

    ARDEX B 12 es un compuesto reparador, alisador y nivelador para paredes y techos. Ideal para rellenar grietas, agujeros, huecos y grandes irregularidades superficiales. ARDEX B 12 se puede aplicar interna o externamente sobre superficies secas o húmedas.

    Especificaciones
    • Floor coverings: Ceramic tiles , Natural stone tiles
      Substrates:  New and existing concrete , board
      Location: Internal and external
      Colours: Grey
      Working Time: Approx. 45 minutes
      Drying Time:  Approx. 2 hours
      Thickness:  For layers over 5mm maximum 10mm of ARDEX B12  mortar must have a filler or washed sand, grain size 0-4mm of up to 1/3 of the mortar volume; for layers over 10mm gravel of grain size
      Coverage: 1.2kg per m2
      Packaging: 20 kg bag

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-b-12
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de productosConcrete Finishing Compound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniClass Interior and Finish Products
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa