Publique sus productos
Módulo prefabricado relleno de balas de paja con estructura de madera laminada

Módulo prefabricado relleno de balas de paja con estructura de madera laminada

Composición (del exterior al interior): 1. Tablero impermeable transpirable 2. Bala de paja 3. Freno de vapor 4. Paramento 5. Montantes de madera laminada (370x35mm)
Especificaciones
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -11.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBW_06
  • Familia de productoStraw bales infill wood frame wall
  • Grupo de productosPrefabricated panel
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)403
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)61
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros