Publique sus productos
ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)
ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)
    ARDEX

    ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)

    Traducido por Google,

    Descripción del Producto
    Membrana impermeabilizante bituminosa autoadhesiva en frío (KSK)
    Sellado de estructuras contra la humedad del suelo, filtraciones de agua no acumuladas y agua no presurizada (según DIN 18195, parte 4 + 5)
    Impermeabilización contra la humedad por capilaridad ascendente y barrera de vapor de agua en la zona del suelo bajo soleras flotantes
    Con certificado de prueba oficial
    Autoadhesivo con alto poder adhesivo incluso a bajas temperaturas
    Inmediatamente agua y lluvia torrencial
    prueba lágrima
    Puentes grietas
    Procesamiento limpio y fácil
    solicitud
    Sellado de estructuras, tales. B.

    Paredes exteriores del sótano
    baldosas
    Balcones y terrazas
    habitaciones húmedas
    techos de garaje
    aparcamientos subterráneos
    Muro de contención
    Ejes de luz
    cimientos
    etc.
    contra

    Humedad del suelo (agua capilar, agua de retención)
    lixiviado no acumulable
    agua sin presión

    Sellado contra la humedad ascendente por capilaridad y como barrera contra el vapor de agua en la zona del suelo bajo soleras flotantes.

    Para superficies verticales y horizontales.

    Especificaciones
    • Weight : Approx. 1.8 kg / m 2 
      width : 1 m 
      thickness : 1,6 mm 
      Color : Black Gray 
      processing temperature : -5 ° C to + 30 ° C 
      temperature resistance (DIN 52123) : = + 70 ° C 
      cold bend test (DIN 52123, 12) :> 5 mm 
      impermeability to water (DIN 52123, 10.2) : = 4 bar / 24 h 
      Fire behavior (DIN 4102) : Building material class B2 
      Maximum tensile force (longitudinal / transverse) : 235/220 N / 50 mm 
      Elongation at maximum tensile force (longitudinal / transverse) : 200 / 225% 
      Labeling according to GefStoffV : No 
      storage: Upright, cool and protected from light. Can be stored for about 12 months in original packaging in dry rooms. 
      Material requirement: approx. 1.1 m 2 per m 2 of sealing 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-bm
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosWaterproofing Membrane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing

    Disponibilidad en regiones

    Europa