Publique sus productos
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
    ARDEX

    ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller

    Traducido por Google,
    ARDEX CL 312 es un compuesto autoalisador de fraguado rápido de una parte con polímero de látex sintético incorporado. Indicado para la preparación de suelos interiores antes de la colocación de revestimientos blandos de placas y baldosas, piedra natural y baldosas cerámicas. Se puede utilizar en una amplia gama de superficies de suelo absorbentes y no absorbentes, como hormigón, soleras de cemento y arena, terrazo, asfalto, baldosas de cantera y residuos de adhesivos viejos pero en buen estado. Se puede colocar a profundidades desde un borde de pluma hasta 5 mm y de 5 mm a 20 mm con la adición de gravilla de granito de 3 mm.
    Especificaciones
    • Form: grey powder Working time at 30°C: approx. 25 minutes Flow life at 30°C: approx. 10 minutes Initial setting time: approx. 60 minutes Final setting time: approx. 90 minutes Walkability: approx. 3 hours Compressive Strength 24 hours: ≥ 8 N/mm2 7 days: ≥ 22 N/mm2 28 days: ≥ 28 N/mm2 Flexural Strength 1 day: ≥ 1 N/mm2 7 days: ≥ 4 N/mm2 28 days: ≥ 5.1 N/mm2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-CL-312
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    • Diseñado enSingapur
    • Fabricado enSingapur
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Asia