Publique sus productos
ARDEX EP 25 Epoxy Screed
ARDEX

ARDEX EP 25 Epoxy Screed

Traducido por Google,

Descripción del Producto
Sistema de resina epoxi bicomponente libre de disolventes y agua
Para la producción de soleras de resina epoxi de uso rápido sobre capa aislante, sobre capa de separación y en combinación en edificios nuevos, edificios antiguos y renovaciones
Listo para ocupar después de 1 día
Posibilidad de espesores de solera reducidos
Altas resistencias a la tracción por flexión y compresión
Fácil procesamiento
bombeable

Solicitud
Mezclado con arena especial ARDEX SPS para la realización de soleras de resina epoxi en composite, sobre capa de separación y sobre capa aislante.
En edificios nuevos y especialmente en edificios antiguos, renovaciones y renovaciones, por ejemplo, en pisos de madera viejos, y para la reparación de soleras viejas de cemento y sulfato de calcio.
Las soleras de resina epoxi ARDEX EP 25 se pueden pisar después de solo 12 horas y se pueden colocar después de 24 horas. Para la ejecución de soleras se aplican las directrices y normas generales DIN 18560 y DIN 18353, a menos que se indique lo contrario en esta hoja de datos.
Para el interior.

Especificaciones
  • Ready to use : after approx. 24 hours. 
    Mixing ratio : approx. 1: 7,7 parts by weight (ARDEX EP 25: Sand) 
    Compressive strength : After 7d / + 23 ° C
    approx. 35 N / mm²

    Storage : Store in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
    Store bucket vertically; do not tip!

    Packing : bucket with lid unit. 
    Total content 13.1 kg or 3.2 kg net

    Fresh weight of the mortar : Approx. 1.8 kg / l 
    Material requirements: Approx. 2.1 kg ARDEX EP 25 and 16 kg ARDEX SPS special sand per m² / cm layer thickness 
    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 60 minutes 
    walkability (+ 20 ° C) : after approx. 12 hours 
    bending tensile strength : after 7 d / 23 ° C
    approx. 11.5 N / mm²

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-ep-25
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosEpoxy Primer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction